Zum Hauptinhalt
Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Konsole für mittelschwere Anwendungen im Außenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: S275JR - EN 10025
  • Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
  • Werkstoffstärke: 1.75 mm

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Konsole MT, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 300 mm
  • 450 mm
  • 600 mm
  • 1000 mm
Verpackungseinheit
  • 10 Stk
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
Ab 213,00 EUR