Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: S275JR - EN 10025
  • Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
  • Werkstoffstärke: 1.75 mm

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Flügelbeschlag, Verbindungen MT Montageträgern, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen.

Optionen auswählen

Länge - L
  • 600 mm
  • 1000 mm
Verpackungseinheit
  • 6 Stk
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
Ab 330,36 EUR