JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte Schienenversteifung zur Montage von Gewindekomponenten/-schrauben an den Seiten von MC-3D Montageschienen im Innenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: Baustahl mit minimaler Streckgrenze von 235 N/mm2
  • Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
15,50 EUR
0,31 EUR
/
1 Stück

Technische Daten

Werkstoffzusammensetzung
Baustahl mit minimaler Streckgrenze von 235 N/mm2
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Unkompliziertes Einzelteil
  • Schließt bündig mit der Schiene ab

Anwendungen

  • Zum Anbringen von Schrauben und Gewindestangen an den Seiten von MC Schienen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten