MC-PI OC-A
Feuerverzinkte Schienenversteifung zur Montage von Gewindekomponenten/-schrauben an den Seiten von MC-3D Montageschienen im Außenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Baustahl mit minimaler Streckgrenze von 235 N/mm2
- Oberfläche: Feuerverzinkt, 56 µm - ASTM A153
Hilti Kunden suchten auch feuerverzinkt.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
22,00 EUR
0,44 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Baustahl mit minimaler Streckgrenze von 235 N/mm2
Oberfläche
Feuerverzinkt, 56 µm - ASTM A153
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unkompliziertes Einzelteil
- Schließt bündig mit der Schiene ab
Anwendungen
- Zum Anbringen von Schrauben und Gewindestangen an den Seiten von MC Schienen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

