Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Montageschiene für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Außenbereich

  • Werkstoffzusammensetzung: S280GD
  • Oberfläche: Bechichtung für den Außenbereich – ZM
  • Werkstoffstärke: 1.75 mm

Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Montageprofil, Profischiene MT-40, Verbindungen MT Profilschienen oder Montage Metallrahmen.

Optionen auswählen

Verpackungseinheit
  • 3 m
  • 6 m
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
Ab 91,20 EUR