JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte Sechskantschraube DIN 933

6kt-Schraube M16x40 Zn DIN 933 8.8 Artikelnummer: 2184307

Galvanisch verzinkte Sechskantschraube nach DIN 933

  • Gewinde - M: M16
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 8.8
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

Hilti Kunden suchten auch Schrauben sechskant, Schraube Edelstahl oder din.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Länge - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
  • 120 mm
Gewindelänge - L
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 70 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
  • 500 Stk
  • 1000 Stk
  • 1500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
109,97 EUR
2,20 EUR
/
1 Stück