JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089

Unterlegscheibe 6,4x28x2 A2K Sim.ISO7089 Artikelnummer: 2184520

Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Innendurchmesser - ID: 6.4 mm

Hilti Kunden suchten auch ISO 7089, Unterlegscheibe oder Flache Unterlegscheibe.

Optionen auswählen

Innendurchmesser - ID
  • 6.4 mm
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
Außendurchmesser - AD
  • 28 mm
  • 40 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
  • 100 Stk
  • 150 Stk
  • 500 Stk
  • 1500 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
150
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
36,81 EUR
0,25 EUR
/
1 Stück