MQZ-L-R
Lochplatte MQZ-L9-R Artikelnummer: 304071
Lochplatte aus Edelstahl (A4) für Trapezmontage und Verankerung
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Hilti Kunden suchten auch Schienensystem mittlerer Lastbereich, Installationsprodukte rostfrei, Zubehör Schiene, Anbindung Schiene oder Befestigung Schienen und Konsolen an Wänden, Decken, Böden.
Optionen auswählen
Bohrlochdurchmesser - D
- 9.5 mm
- 11.5 mm
- 13.5 mm
Verpackungseinheit
- 20 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Nettopreis (rabattiert)
273,40 EUR
13,67 EUR
/
1 Stück