Unterlegscheibe MQZ-U-F
Montagescheibe MQZ-U-F Artikelnummer: 304208

Feuerverzinkte Montagescheibe für metrische Gewinde in Schmetterlingsöffnungen
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hilti Kunden suchten auch feuerverzinkt.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 40 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
40
Nettopreis (rabattiert)
73,60 EUR
1,84 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Gewicht
26 g
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil einer Reihe von miteinander kompatiblen Hilti Profilschienensystemen
- Alle Verbinder können mit Standardschrauben M10 montiert werden
Anwendungen
- Befestigung von Winkeln an Untergründen mit Dübeln
- Zur Verwendung in Schmetterlingsöffnungen mit Standardschrauben M10