JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

GA Gewindeadapter

Gewindeadapter GA M12-M10 Artikelnummer: 67577

Galvanisch verzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser

  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.6
  • Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
  • Schraubenschlüssel - W: 13 mm

Hilti Kunden suchten auch Gewindeadapter, Gewindeverbinder oder Gewindebolzen Adapter.

Optionen auswählen

Innengewinde - MI
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Außengewinde - MA
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Länge - L
  • 19 mm
  • 20 mm
  • 21 mm
  • 23 mm
  • 25 mm
  • 29 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Verpackungseinheit
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
291,75 EUR
2,92 EUR
/
1 Stück