MT-S-L Winkelkonsole (seismisch)

Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-Montageschienenkonstruktionen in Erdbebenzonen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
124,40 EUR
12,44 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
Stahl Q235 oder besser
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Technische Dokumente
pdf Technisches Handbuch MT System_DE, Deutsch [ 135.2 MB ]
pdf Seismic_Manual_0522_W4571_EN, Englisch [ 8.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – eine wirtschaftliche All-in-One-Lösung für nahezu alle modularen MEP Tragstrukturen
- Einfache Montage – kompatibel mit Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Flügelwinkelverbinder – mit Anschlusspunkten für MT-S-H1 und MT-S-H2
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben erdbebensichere Konsolen die Anpassung der Montageschienenkonstruktion bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, der MEP Support Selector, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® stehen zur Verfügung, um die Planung und Bestellung zu optimieren
Anwendungen
- Rechtwinklige Verbindungen zwischen MT-40 Montageschienen mit Anschluss an seismische Abspannungen
- Montage von Metallrahmen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen in Erdbebenzonen
- Geeignet für den Einsatz in trockenen Innenräumen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.