Gelenkkopf MQI-AV
Feuerverzinkter Gelenkkopf zur einfachen Verbindung von Gewindestangen
- Drehmoment: 20 Nm
- Werkstoffzusammensetzung: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch verbinder oder anbinder.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 12 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
12
Nettopreis (rabattiert)
Technische Daten
Drehmoment
20 Nm
Werkstoffzusammensetzung
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Einfachere Montage und Ausrichtung von Gewindestangen
- Schnellanschluss für Gewindestangen
Anwendungen
- Für die Montage unterschiedlichster Elemente geeignet (z. B. Leuchten, Kabeltrassen, Gas-, Wasser-, Lüftungs- und Druckluftrohrleitungen, Schilder oder Wartungsstege)
- Einfache Abstrebung mittels Gewindestangen
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.