Lademanagement CI SPB 12 230V
Artikelnummer: 2470872 #2470872






Energieverwaltungssystem, ideal als zentrale Ladestation zum Laden einer großen Anzahl von Akkus für Elektrowerkzeuge
- Statusanzeige: Ja
- Gewicht: 4 kg
- Abmessungen (LxBxH): 745 x 273 x 127 mm
Hilti Kunden suchten auch Steckdosenleiste, Ladegerät Zubehör oder Smart Power Bar.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
1 568,54 EUR
1 568,54 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Statusanzeige
Ja
Gewicht
4 kg
Abmessungen (LxBxH)
745 x 273 x 127 mm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung CI SPB 12, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Schwedisch [ 2.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Intelligente Stromverteilung – optimiert die Stromverteilung, um das Auslösen von Schutzschaltern aufgrund von Überlastung des Steckdosenkreises zu vermeiden
- Prioritäres Laden – Die Leiste verfügt über 12 Steckdosen und priorisiert die Ladegeräte an den ersten drei Steckdosen, wodurch Ausfallzeiten reduziert und Spitzenlasten bewältigt werden
- Einfachere Montage – integrierte Befestigungslöcher für eine einfachere Installation
- Laden vielfacher Anzahl an Akkupaketen – Schließen Sie 12 Ladestationen vom Typ CI D 4-22 zu einer zentralen Akkuladestation, um bis zu 48 Nuron-Akkus über einen einzigen 15-Ampere-Stromkreis laden zu können (erfordert 48 Ladegeräte vom Typ C4-22)
Anwendungen
- Energieverwaltungssystem zum Laden einer großen Anzahl von Akkus für Elektrowerkzeuge
- Zum zentralen Laden in Lagerhallen, Verteilerboxen, Fertigungsanlagen, Baustellencontainern und vielem mehr
- Zum Betrieb elektrischer Geräte innerhalb des Nennstrombereichs der intelligenten Steckdosenleiste (bis zu 12 A)
Zugehörige Produkte
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Nuron

22-V-Li-Ionen-Akku mit verlängerter Laufzeit und höherer Ausgangsleistung für die Verwendung mit Nuron Elektrowerkzeugen
Services
Hilti Geräteservice
- Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte produktiv bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Optionen für Geräteservice und Support.Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte einsatzbereit bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Geräteservices.
Flottenmanagement
- Wir kümmern uns um Ihre Geräte, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Flottenmanagement-Services.