Meißelhammer TE 600-AVR SDS-Max





Meißelhammer für schwere Anwendungen zum Meißeln von Wänden in Beton und Mauerwerk, mit geringerem Gewicht, niedrigeren Vibrationen und höherer Leistung als sein Vorgänger, der TE 700-AVR
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 5.9 kg
Hilti Kunden suchten auch abbruchhammer, Abbruchhammer, TE 600, Meißelhammer oder TE 600-AVR.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
2 311,78 EUR
2 311,78 EUR
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.9 kg
Einzelschlagenergie
11.9 J
Volle Schlagfrequenz
2700 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
1200 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
600 x 148 x 228 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
3.8 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 809.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 801.1 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Viel leichter und leistungsfähiger - der Meißelhammer liefert mehr Leistung als die TE 700 von Hilti und wiegt dabei 25 % weniger, was zu mehr Effizienz und Produktivität auf der Baustelle führt
- Das richtige Maß an Kraft - der unterschiedliche Abbruchmodus ermöglicht es dem Benutzer, vom stärkeren Abbrechen in den Meißelmodus für leichtere Arbeiten zu wechseln
- Langlebig - die innovative bürstenlose Motortechnologie macht den Austausch von Kohlebürsten überflüssig und verlängert die Zeitspanne zwischen möglichen Reparaturen
- Komfortableres Arbeiten - Aktive Vibriations-Reduzierung (AVR) erhöht den Benutzerkomfort
- Schnelleres Arbeiten - durch die manuelle und einfache Drehung des Meißels kann der Bediener den Winkel des Meißels ändern, ohne den gesamten Werkzeugkörper zu drehen
Anwendungen
- Grober Oberflächenabbruch von Mauerwerk, Ziegeln und Fliesen an Wänden und Böden
- Gezieltes Wandstemmen in Beton und Mauerwerk
- Umfangreiche Renovierung von Wänden und Böden, einschließlich Badezimmerrenovierung
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
SDS Max (TE-Y) Flachspitzmeißel-Bits mit Polygon-Design für schnelleren und besser kontrollierbaren Abbruch von Beton und Mauerwerk
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel mit Polygondesign der Hochleistungsklasse für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
SDS max (TE-Y) Stockerwerkzeug für Oberflächenbearbeitung und Entfernen von Schichten in Beton
Äußerst robuste SDS Max (TE-Y) Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Geräts begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Werkzeug warten
- Exklusive Nutzung von Original Hilti Ersatzteilen
Flottenmanagement
- Individuelle Etiketten und Online-Sichtbarkeit bieten volle Transparenz im Hinblick auf die Werkzeugflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Werkzeug-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungswerkzeuge und neueste Technologie können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.