JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Winkelschleifer AG 30D-22 (230 mm)

Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit Totmann-Schalter und drehbarem Handgriff zum Schneiden und Schleifen von Metall und Beton mit Scheiben bis 230 mm (Nuron-Akku)

  • Nennspannung: 21.6 V
  • Scheibendurchmesser: 230 mm
  • Gewicht Gerätekörper: 5.4 kg

Hilti Kunden suchten auch Winkelschleifer, Schleifer, Flex, AG 30D oder Trennschleifer.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Seitengriff (M 14) kpl, 1x Schutzabdeckung Cutting/Grinding 230, 1x Mutter, 25x Trennscheibe AC-D SPX 230x1.8
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
812,35 EUR