JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Akku-Schlagschrauber mit hohem Drehmoment SIW 20-22 3/4"

Schlagschrauber der Ultimate-Klasse mit hohem Drehmoment, 3/4"-Aufnahme, Quick Lock und Reibring für schwere Verschraubungen (Nuron-Akkuplattform)

  • Schlagwerkstyp: 3/4"-Vierkantaufnahme
  • Max. Drehmoment: 2250 Nm (2)
  • Lösemoment: 3000 Nm

Hilti Kunden suchten auch Akku-Schlagschrauber, Schlagschrauber, SIW 20-22 oder Akku Schrauber.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Quick lock SIW ¾" - medium kpl, 1x Quick lock SIW ¾" - large kpl, 1x Schlagschr.-Eins. SI-S 3/4"-36 L
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise anzuzeigen.

Nettopreis (rabattiert)
761,22 EUR