DD-B SP-H ProSpeed (mm)

Premium‑Bohrkrone DD‑B SP‑H ProSpeed (mm) für Spezialisten im Bereich des Diamantbohrens – ermöglicht schnelleres und gleichmäßigeres Bohren in allen Betonarten – optimiert für Geräte mit ≥ 2,5 kW
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
- Nasser oder trockener Betrieb: Nass
Premium
Hilti Kunden suchten auch Bohrkronen, Bohrkrone Premium, Hochgeschwindigkeitsbohrkrone, Ständergeführtes Bohren oder DD-B SP-H.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 117 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 172 mm
- 182 mm
- 202 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
Arbeitslänge
- 450 mm
Einsteckenden
- BL (Hilti)
- BS-F (1-1/4 Zoll)
- Kein Einsteckende
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab 266,95 EUR



