Gewindebohrer HSS-TB
Gewindebohrer HSS TB M6 Artikelnummer: 2113242

Gewindebohrer zum Schneiden von Gewinden in Metall
- Produktklasse: Premium
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 371
Premium
Hilti Kunden suchten auch Gewindebohrer, Gewindeschneider oder Gewindebit.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
Länge
- 50 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 72 mm
- 80 mm
- 88 mm
- 99 mm
Arbeitslänge
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
20,70 EUR
20,70 EUR
/
1 Stück