Prokit
ProKit-Wandhalterungen

Slide 1 of 2: L158749 (5120270)
Wandhalterungen aus Stahl mit einer Tragkraft von 113 kg zur sicheren Aufbewahrung und Organisation all Ihrer ProKit-Artikel (ProKit Modulares Aufbewahrungssystem)
- Prokit-kompatibel: Ja
Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.
Individuell konfigurierenOptionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Ab 28,50 EUR
Technische Daten
Prokit-kompatibel
Ja
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung Wall mount, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 4.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Montage und Aufbewahrung aus einer Hand – mit einer Tragkraft von 113 kg und einer Länge von 1,15 m sorgen die ProKit-Wandhalterungen dafür, dass Ihre ProKit-Werkzeugboxen griffbereit, übersichtlich und nicht auf dem Boden liegend aufbewahrt werden
- Einfache Montage und platzsparendes Design – lässt sich schnell und sicher an den meisten Wandtypen befestigen und trägt dazu bei, Ihren Arbeitsbereich optimal zu nutzen, indem ProKit-Artikel direkt an der Wand gelagert werden
- Modular und individuell anpassbar – die Metall-Montageschienen lassen sich auf Maß zuschneiden und schnell an Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse anpassen
- Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.
Anwendungen
- Lagerung von ProKit-Artikeln in Werkstätten, Lagercontainern oder auf Baustellen
- Hängeverbindungen mit ProKit-Artikeln
- Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl für den Einsatz im Außenbereich
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
ProKit

Extra große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 61 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Organizer mit 11 Fächern, stoßfest, IP65 und Verriegelungssystem für Einhandbedienung (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Sortimentsbox in halber Breite mit 5 Fächern, stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhandbedienung (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
ProKit

Große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 35 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)