Prokit
Sortimentsbox PKO 8-H
Artikelnummer: 2441701 #2441701




Slide 1 of 5: L158747 (5120275)
Sortimentsbox in halber Breite mit 5 Fächern, stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhandbedienung (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
- Größe: M
- Abmessungen (LxBxH): 382 x 256 x 156 mm
- Interne Abmessungen: 310 x 212 x 116 mm
Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.
Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.
Individuell konfigurierenOptionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Fehler beim Laden der Preisdaten
Für Informationen bzw. den Kauf dieser Produkte wenden Sie sich bitte an den Hilti Kundenservice.
Technische Daten
Größe
M
Abmessungen (LxBxH)
382 x 256 x 156 mm
Interne Abmessungen
310 x 212 x 116 mm
Abschließbar
Ja
Prokit-kompatibel
Ja
Typen
ProKit Organizer
Gewicht
1.89 kg
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Modulare All-in-One-Aufbewahrungslösung – mit einer Tragfähigkeit von 12 kg und 5 Staufächern hilft die ProKit Sortimentsbox in halber Breite, alle Klein- und Zubehörteile für die beabsichtigte Anwendung im Voraus zusammenzustellen.
- Einfache Einhand-Bedienung – Die sichere Deckelverriegelung schützt den Inhalt gegen Verschütten. Einfach zu stapeln und zu handhaben. Unsere einzigartige Verbindungsschnittstelle ermöglicht ein schnelles, einhändiges Stapeln und Entstapeln des ProKit Organisationssystems
- Intelligentes Tracken und Verwalten – tracken Sie Ihr ProKit Organisationssystem und deren Inhalt mit ON!Track Asset Tags und binden Sie ProKit über Hilti Flottenmanagement in Ihren Werkzeugpark ein.
- Langlebig und robust – hergestellt aus stoßfesten Polymeren und bewertet mit der Schutzklasse IP65 gegen Staub und Wasser, um den härtesten Bedingungen auf der Baustelle standzuhalten.
- Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.
Anwendungen
- Organisieren und Transportieren von Kleinteilen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien auf der Baustelle
- Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Ordnungssystemen
- Hängeverbindungen mit ProKit-Trolleys und Wandhalterungen
Zugehörige Produkte
ProKit

ProKit Trolley mit robusten "27 cm Rädern und Verbindungspunkten zum Stapeln oder Aufhängen; Fassungsvermögen von bis zu 113 kg (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

ProKit-Transportroller mit Befestigungspunkten zum Stapeln von bis zu 113 kg an ProKit-Aufbewahrungselementen (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
ProKit

L-Box in halber Breite mit einem Fassungsvermögen von 18 Litern; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Werkzeugtasche mit 37 Fächern zur schnellen Organisation und zum schnellen Zugriff auf Ihre Werkzeuge und Ihr Zubehör. 37cm Taschengröße (ProKit Modular Storage System)
Services
Hilti Geräteservice
- Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte produktiv bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Optionen für Geräteservice und Support.Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte einsatzbereit bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Geräteservices.
Flottenmanagement
- Wir kümmern uns um Ihre Geräte, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Flottenmanagement-Services.