Prokit
Roller PKR 4
Artikelnummer: 2442600 #2442600




Slide 1 of 5: L158743 (5120285)
ProKit-Transportroller mit Befestigungspunkten zum Stapeln von bis zu 113 kg an ProKit-Aufbewahrungselementen (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
- Abmessungen (LxBxH): 485 x 600 x 213 mm
- Typen: ProKit Trolleys
- Gewicht: 4.43 kg
Hilti Kunden suchten auch Aufbewahrung, Koffer, Pro Kit, Werkzeugbox oder modulares System.
Stellen Sie Ihr eigenes ProKit Aufbewahrungssystem zusammen
Entdecken Sie die individuellen Möglichkeiten mit unseren modularen ProKit-Aufbewahrungslösungen.
Individuell konfigurierenOptionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nettopreis (rabattiert)
Fehler beim Laden der Preisdaten
Für Informationen bzw. den Kauf dieser Produkte wenden Sie sich bitte an den Hilti Kundenservice.
Technische Daten
Abmessungen (LxBxH)
485 x 600 x 213 mm
Typen
ProKit Trolleys
Gewicht
4.43 kg
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung PKR 4 and PKD, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 3.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Transport und Aufbewahrung aus einer Hand – mit einer Tragkraft von 113 kg (250 Pfund) unterstützt Sie der ProKit-Transportwagen beim Transport all Ihrer ProKit-Werkzeugkästen, Ordnungssysteme und Transportbehälter für Ihre täglichen Aufgaben und hilft Ihnen so, Zeit zu sparen
- Intelligente Nachverfolgung und Verwaltung – verfolgen Sie Ihren Transportwagen und dessen Inhalt mit ON!Track-Asset-Tags und erweitern Sie den Rest Ihres Werkzeuglagers im Rahmen von Hilti Fleet Management um ProKit.
- Äußerst wendig und mobil – der für den Einsatz in Innenräumen konzipierte Transportwagen mit vier Rädern eignet sich ideal für den schnellen Transport zwischen Arbeitsstationen in Lagerhäusern, Produktionsstätten usw.
- Teil der ProKit Produktfamilie – Modulare, individuelle Lösung für Ihre tägliche Organisation, mehr Effizienz und Zeitersparnis im Berufsalltag – packen, stapeln und tracken Sie all Ihre Geräte, Werkzeuge und Materialien mit ProKit. Immer vorbereitet, alles zur Hand und weniger Laufwege.
Anwendungen
- Transport Ihrer Hilti-Werkzeuge, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien in Lagerhallen, Produktionsbetrieben usw.
- Stapeln und Verbinden mit allen ProKit-kompatiblen Werkzeugkästen und Organisationssystemen
Zugehörige Produkte
ProKit

Extra große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 61 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
ProKit

Organizer mit 11 Fächern, stoßfest, IP65 und Verriegelungssystem für Einhandbedienung (ProKit Modular Storage System)
ProKit

Sortimentsbox in halber Breite mit 5 Fächern, stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhandbedienung (Modulares Aufbewahrungssystem ProKit)
ProKit

Große Werkzeugbox mit einem Fassungsvermögen von 35 l; stoßfest, Schutzart IP65 und Verriegelungssystem für die Einhand-Bedienung (modulares ProKit Aufbewahrungssystem)
Services
Hilti Geräteservice
- Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte produktiv bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Optionen für Geräteservice und Support.Wir sorgen dafür, dass Ihre Geräte einsatzbereit bleiben – mit Garantie-, Reparatur-, Wartungs- und Kalibrierungsservices. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Geräteservices.
Flottenmanagement
- Wir kümmern uns um Ihre Geräte, damit Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Erfahren Sie mehr über die in Ihrem Markt verfügbaren Flottenmanagement-Services.