REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr Erfahren

Werkzeugaufbewahrung und Transportsysteme

Abbildung von Hilti ProKit  Werkzeug- und Zubehöraufbewahrung in einer Metallwerkstatt

Robuste, Modulare Aufbewahrung. Für Bauprofis.

Ab sofort erhältlich

Bequem und zeitsparend Werkzeug und Material transportieren.

Overhead view of a man opening the tools compartment of the Prokit Portrait

Modular

Bessere Übersicht durch modulare Aufbewahrung. Großes Fassungsvermögen für die gesamte Ausrüstung.

Mit ProKit schneller und effizienter auf der Baustelle unterwegs.

Prokit consummables compartment stacking onto Prokit

Praktisch

Schnelle und einfache Einhand-Bedienung plus automatisch verriegelnde Verschlüsse. Individuell zusammenstell- und stapelbar.

Dank ProKit alles sicher verstaut und schnell zur Hand.

Open Prokit box with hand touch ON!Track tag

Sicher

Tracken Sie Ihre ProKit Boxen aus der Ferne, indem Sie ON!Track Tags hinzufügen und ProKit in Ihr Flottenmanagement aufnehmen.

Mit ProKit und ON!Track immer den Überblick behalten.

Zeit und Kosten mit ProKit sparen




Lernen Sie jetzt die einzelnen Komponenten kennen

Abbildung zeigt, wie der ProKit Trolley von den Werkezugboxen abgenommen wird

ProKit Trolley

Vollständig abnehmbarer Trolley mit übergroßen Hartgummi-Rädern für einen leichteren Transport – jederzeit umfunktionierbar in eine mobile Arbeitsstation.

  • Gewichtskapazität: 113 kg
  • Maximale Stapelhöhe: 2,3 m
Abbildung der extragroßen ProKit Werkezugbox auf einem Trolley zusammen mit allen anderen Komponenten aus dem ProKit Sortiment

ProKit XL-Box

Mit der extragroßen ProKit Box, als Basis Ihres Trolleys, können Sie Ihre größten Geräte und schwersten Materalien verstauen und einfach transportieren.

  • Gewichtskapazität: 45 kg 
  • Stauraum: 61 Liter
Blick in eine große ProKit Werkzeugbox von oben. Ein Arbeiter hat einen Schrauber in der Hand.

ProKit L-Box

Alle Kerngeräte in einer Box. Verstauen Sie Ihre meistgenutzten Geräte zusammen in unserer großen ProKit Box. 

  • Tragfähigkeit: 34 kg
  • Stauraum: 35 Liter
Abbildung zeigt eine Hilti Verkaufsberaterin in einem Gespräch mit einem Kunden, dabei steht das Laptop auf einer mittleren ProKit Werkzeugbox.

ProKit M-Box

Verstauen Sie kleinere Werkzeuge zusammen mit Einsätzen und Zubehör in unserer mittleren ProKit Box.

  • Tragfähigkeit: 23 kg
  • Stauraum: 19 Liter
Blick von oben in eine geöffnete Sortimentsbox, während ein Arbeiter Kleinteile einsortiert oder entnimmt.

ProKit Sortimentsbox

Gestalten Sie Ihre Sortimentsbox jederzeit individuell nach Ihren Bedürfnissen. Alle Verbrauchsmaterialien auf einen Blick für effizientes Arbeiten. 

  • Tragkraft: 23 kg
  • Stauraum: 11 Fächer