- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Metall schleifen und polieren
Metall schleifen und polieren
Schleifgeräte für die Metallverarbeitung von Stahl und Edelstahl
Nach der Fertigstellung einer Installation, wie der Bau eines Balkongeländers oder eine Edelstahlverkleidung, muss das Material abschließend für die Kunden aufbereitet werden. Egal, um welche Art der Stahlkonstruktion es sich handelt, mit den Hilti Schleifgeräten sind Sie sofort einsatzbereit und zeitlich flexibel.
Für jede Anwendung das passende Werkzeug
Mit den Hilti Metallschleifwerkzeugen bieten wir eine komplette, kabellose End-to-End-Systemlösung für professionelle Metallschleif-, Endbearbeitungs- und Polieranwendungen.
Akku-Bandfeile GFB 6X-22
Mit vier verschiedenen Schwenkarmen für schwer zugängliche Stellen.
Zum ProduktAkku-Rohrbandschleifer GTB 6X-22
Schleifen und polieren von Edelstahlhandläufen in nur zwei Anwendungsschritten.
Zum ProduktFlexible Schleifarbeiten mit dem Akku-Winkelschleifer
Aufgrund der Drehzahlregulierung können Sie mit dem handlichen
Akku-Winkelschleifer AG 4S-22 neben gängigen Schneid- und Schleifarbeiten
problemlos auch Edelstahl polieren oder entgraten. Für Sicherheit sorgen die
elektronische Schnellabschaltung und die Scheibenbremse.
Kabelgebundene Winkelschleifer für die stationäre Fertigung
Je nach Anwendung kann eine höhere Leistung eintscheidend sein. Für schwere und langwierige Schleifarbeiten in der Werkstatt oder auf der Baustelle kann es sein, dass die kabelgebundenen Winkelschleifer AG 125-13S sowie der AG 125-19SE besser zu den eignen Anforderungen passen. Die Bearbeitung einer großen Bandbreite von Materialien und Oberflächen kann mit den Geräten gewährleistet werden.
Gerne helfen wir Ihnen das richtige Gerät passend für Ihre Anwendung zu finden – ob akkubetrieben oder kabelgebunden.
Weitere Hilti-Innovation in der Metallverarbeitung
Schleifen, entgraten, fräsen oder polieren. Mit seinem bürstenlosen Motor und verschiedenen Einsatzwerkzeugen meistert der ergonomische Akku-Geradschleifer GDG 6-22 diese Aufgaben schnell und zuverlässig. Das Entfernen von Schweißnähten, Vergrößern und Anbringen von Löchern oder die Vorbereitung von Rohren auf Schweißarbeiten sind damit kein Problem.
Der Geradschleifer eignet sich zudem besonders gut für das Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen.
Die passenden Hartmetall-Frässtifte für den Hilti Geradschleifer gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, ob kugel- oder zylinderförmig:
Das könnte Sie auch interessieren
Metall trennen und schneiden
Die Anwendungsbereiche beim Sägen von Metallen sind so vielseitig wie der Werkstoff selbst.
Mehr erfahrenMetall bohren und Vormontage
Kraftvolle Akkuschrauber zum Bohren, Setzen, Verschrauben und Verankern von Stahl und Metall.
Mehr erfahren