Es ist schnell passiert: Sie bohren eine Leitung an oder ein Bewehrungsstab versperrt Ihnen den Durchbruch. Im günstigsten Fall kostet Sie das einfach „nur“ Zeit. Es können aber auch weitreichende Schäden oder lebensgefährliche Unfälle die Folge sein.
Gehen Sie diese Risiken nicht ein! Hilti Detektionssysteme zeigen Ihnen zuverlässig an, wo spannungsführende Leitungen und Bewehrungen im Untergrund verborgen sind.
• Orten Sie metallische und nicht-metallische Objekte in Beton, Mauerwerk und anderen Grundmaterialien.
• Finden Sie den Verlauf von Rohren aus Metall oder Kunststoffen wie PVC.
• Untersuchen Sie Bewehrungsstrukturen zerstörungsfrei - inklusive fundierter Abschätzung der Lage, der Größe und der Tiefe der Betondeckung.
• Finden Sie spannungsführende Leitungen oder ruhende Kabel.
• Verschaffen Sie sich den Überblick über verborgene Objekte wie Holz, Baustahl, Armierungseisen, Spanndrähte oder Stahlträger
• Analysieren Sie komplexe Strukturen mit mehreren eingebetteten Objekten über große Flächen, zum Beispiel zur Prüfung von Brücken- und Tunnelbauwerken.
• Setzen Sie Befestigungen an einem geeigneten Platz, um Schäden am Gebäude und Beschädigungen Ihres Werkzeugs zu vermeiden.
Ihr Zusatzvorteil: Unsere Detektionssysteme sind für den harten Baualltag gemacht: Sie arbeiten ohne Kabel, stecken Erschütterungen locker weg, sind wasserabweisend und gegen Staub geschützt.