Hohe Lasten für schwere Deckenabhängungen

Hohe Produktivität für schwere Deckenabhängungen
Beispiele für Befestigungslösungen

Abhängeclips X-SC – die produktivste Lösung
Steigern Sie ihre Produktivität und befestigen Sie ihre Deckenabhänger deutlich schneller ohne Bohren. Darüber hinaus profitieren Sie von einem hohen Arbeitskomfort überkopf mit weniger Staub- und Lärmbelastung.
Wählen Sie aus 3 unterschiedlichen Abhängeclips:
X-SCO/N Clip universell für Ösendraht und Nonius Abhänger
X-SCH Clip für Drahthaken
X-SCR Clip für Gewindestäbe M6 oder M8

Schraubanker HUS3-P – komfortabel und sicher
Für eine einfache und komfortable Verarbeitung von abgehängten Decken in nur wenigen Arbeitsschritten bietet sich der Schraubanker HUS3-P an. Sie sparen sich das Hämmern über Kopf und schrauben den Anker einfach ein.

Keilanker DBZ – günstig und bewährt
Als einfache und günstige Lösung hat sich der Keilanker DBZ bewährt. Sie setzen zuverlässig durch Sichtprüfung und brauchen kein Setzwerkzeug – ein Hammer genügt.

Schlagdübel HFB – einfach und zuverlässig
Wann immer eine einfache, zuverlässige und bewährte Lösung gefragt ist, kann HFB der richtige Anker sein. Er kann einfach mit einem Akku-Bohrhammer wie TE 4-22 in Kombination mit dem neuen Setzwerkzeug installiert werden, um eine kostengünstige Lösung mit den Hilti Qualitätsstandards zu erhalten.
Geräte zum Befestigen der abgehängten Decke

Kit für Bolzensetzgerät DX 6
Nuron

Akku-Schlagschrauber SID 4-22
Nuron

Akku-Bohrhammer TE 4-22
Akku-Bohrhammer mit unserem besten Verhältnis von Gewicht zu Leistung, ideal für Überkopf Bohrarbeiten.
Nuron

Akku-Trockenbauschrauber SD 5000-22
Akku-Trockenbauschrauber (22 V) mit 5.000 U/min zum Abhängen von leichten Trennwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen.
Nuron