Zum Hauptinhalt

Checkbot: Statikdaten direkt in PROFIS Engineering

Hilti Ingenieurberatung
Lesedauer: < 10 Minuten
Fachartikel

Lasten, Profile und Anschlussdaten manuell von der Statiksoftware in die Anschlussbemessung übertragen? IDEA StatiCa Checkbot verbindet unterstützte Statik- und BIM-Anwendungen mit PROFIS Engineering. Erfahren Sie, wie der Workflow funktioniert und welche Integrationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Befestigungs- und Verbindungstechnik
Befestigungstechnik für Dübel
Software & Services

PROFIS Engineering für die Bemessung von Bauwerksverbindungen

PROFIS Engineering ist die webbasierte Bemessungssoftware von Hilti für verschiedene Anwendungen der Befestigungs-, Verbindungs- und Verstärkungstechnik. Der Funktionsumfang umfasst unter anderem:

  • Dübelbemessungen für Stahl-Beton- und Stahl-Mauerwerk-Verbindungen

  • Beton-Beton-Verbindungen wie Aufbeton und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

  • vollständige Geländer- und Fußpunktnachweise

  • nachträgliche Bauteilverstärkungen mittels Querkraft- und Durchstanzverstärkung

  • Holzbauverbindungen mit verschiedenen Holzbauverbindern und Holzbauschrauben

  • Ankerschienen

  • Glasgeländer

Damit können unterschiedliche Anschluss-, Befestigungs- und Verstärkungssituationen innerhalb einer Software bearbeitet und die jeweiligen Bemessungsnachweise dokumentiert werden.

Für Stahl-Beton-Verbindungen können Lasten beziehungsweise Lastkombinationen aus unterstützten Statikprogrammen übernommen werden. PROFIS Engineering kann bis zu 1.000 Lastfälle gleichzeitig importieren und innerhalb dieser Lastfälle den für den jeweiligen Nachweis maßgebenden Lastfall berücksichtigen. Für die hier beschriebene Integration mit Checkbot steht insbesondere der Workflow von der globalen Tragwerksberechnung zur Bemessung einer Stahl-Beton-Verbindung in PROFIS Engineering im Mittelpunkt.

Checkbot verbindet Statikmodell und Anschlussbemessung

In der Praxis stellt sich bei der Anschlussbemessung die Frage, wie bereits vorhandene Informationen aus dem globalen Tragwerksmodell ohne erneute manuelle Eingabe in die detaillierte Bemessung übernommen werden können.

Hier setzt IDEA StatiCa Checkbot an. Checkbot ist eine gemeinsam mit IDEA StatiCa entwickelte Integrationslösung, die als digitale Brücke zwischen Ihrer Statiksoftware und PROFIS Engineering fungiert. Checkbot stellt Schnittstellen zu verschiedenen Statik- und BIM-Anwendungen bereit und ermöglicht, Verbindungen aus dem Ausgangsmodell mit den verfügbaren Geometrie- und Lastinformationen zu übernehmen.

Innerhalb von Checkbot können die importierten Verbindungen und Eingangsdaten kontrolliert werden. Über den Bereich „Hilti PROFIS“ erfolgt anschließend die Übergabe des ausgewählten Anschlusses an PROFIS Engineering. Für die Nutzung dieser Schnittstelle wird eine PROFIS Engineering Premium Lizenz benötigt.

Vorteile des integrierten Workflows

Die Kombination aus Statiksoftware, Checkbot und PROFIS Engineering reduziert die erneute manuelle Eingabe von Informationen, die bereits im Statikmodell vorhanden sind. Der Workflow unterstützt insbesondere:

  • die Übertragung von Lasten und Lastkombinationen

  • die Übernahme verfügbarer Geometrieinformationen

  • die Bearbeitung einer größeren Anzahl von Lastfällen

  • die Aktualisierung von Eingangsdaten nach Änderungen am Statikmodell

  • die Kontrolle der übertragenen Daten vor der Anschlussbemessung

PROFIS Engineering kann bis zu 1.000 Lastfälle gleichzeitig importieren. Lastkombinationen müssen deshalb nicht einzeln manuell eingegeben werden. Das ist insbesondere bei komplexeren Projekten mit einer größeren Anzahl von Lastfällen sowie bei Variantenuntersuchungen relevant.

Die Schnittstelle ersetzt jedoch nicht die fachliche Prüfung der Eingangsdaten. Welche Informationen tatsächlich übertragen werden, hängt von der jeweiligen Statiksoftware, der verwendeten Integration und deren Versionsstand ab.

Welche Informationen werden über Checkbot übertragen?

Checkbot übernimmt Informationen aus der angebundenen Statik- oder BIM-Software und stellt sie für den weiteren Workflow zur Verfügung. Abhängig von der jeweiligen Integration können hierzu insbesondere gehören:

  • Verbindungen beziehungsweise Anschlusspositionen

  • Profilgeometrien und Materialkennwerte

  • Lasten und Lastkombinationen

  • gewählte Bemessungsnormen und Design-Code-Einstellungen

Ein besonderer Mehrwert liegt im Umgang mit komplexen Lastsituationen: Mit Funktionen wie „kritische Effekte bewerten“ reduziert Checkbot große Mengen an Lastfällen auf die maßgebenden Kombinationen und identifiziert automatisch die kritischen Einwirkungen. Diese stehen anschließend direkt in PROFIS Engineering für die Anschlussbemessung zur Verfügung.

Bei umfangreichen Tragwerksmodellen ist zwischen der Verwaltung von Verbindungen in Checkbot und dem Export zu PROFIS Engineering zu unterscheiden: Die Möglichkeit, zahlreiche Verbindungen in Checkbot zu importieren, bedeutet nicht automatisch, dass alle Verbindungen gleichzeitig an PROFIS Engineering übertragen werden. Welche weiteren Informationen, beispielsweise Materialparameter oder Bemessungseinstellungen, übernommen werden, hängt von der konkret verwendeten Integration ab.

Änderungen im Statikmodell übernehmen

Ein wichtiger Anwendungsfall des integrierten Workflows sind Änderungen während des Planungsprozesses.
Ändern sich beispielsweise Lasten, Lastkombinationen, Profile oder andere für die Verbindung relevante Eingangsdaten in der globalen Statik, können diese bei unterstützten Integrationen erneut nach Checkbot übertragen beziehungsweise synchronisiert werden.

Die aktualisierten Informationen sollten anschließend in Checkbot kontrolliert werden. Danach kann die Verbindung erneut an PROFIS Engineering übergeben werden.

Damit bleibt die globale Statik die Ausgangsbasis für die entsprechenden Eingangsdaten, während die detaillierte Bemessung des Stahl-Beton-Anschlusses in PROFIS Engineering erfolgt.

Voraussetzungen für die Nutzung

Für den Workflow mit Checkbot benötigen Sie:

  1. eine aktive PROFIS Engineering Premium Lizenz,

  2. ein IDEA-StatiCa-Benutzerkonto,

  3. eine aktuelle IDEA StatiCa Installation

  4. die für Ihre Statik- beziehungsweise BIM-Software geeignete Integration

  5. eine unterstützte Softwareversion beziehungsweise ein unterstütztes Datenaustauschformat

Da IDEA StatiCa, PROFIS Engineering und die angebundenen Statikprogramme weiterentwickelt werden, sollte vor der Einrichtung geprüft werden, ob die konkret eingesetzte Softwareversion durch die jeweilige Integration unterstützt wird.

Checkbot einrichten und mit PROFIS Engineering verbinden

Schritt 1: IDEA-StatiCa-Benutzerkonto anlegen

Erstellen Sie zunächst ein Benutzerkonto bei IDEA StatiCa.

IDEA-StatiCa-Benutzerkonto anlegen

Schritt 2: IDEA StatiCa installieren

Laden Sie die aktuelle IDEA-StatiCa-Version herunter und installieren Sie die Software. Die für unterstützte Anwendungen benötigten BIM-Links können im Rahmen der IDEA-StatiCa-Installation eingerichtet werden.

Aktuelle IDEA-StatiCa-Version herunterladen

Schritt 3: Integration zur verwendeten Software prüfen

Prüfen Sie, welche Integration IDEA StatiCa aktuell für Ihre Statik- oder BIM-Software unterstützt.

Unterstützte IDEA-StatiCa-Integrationen prüfen

Der IDEA StatiCa BIM Link Installer erkennt unterstützte Anwendungen auf dem Rechner und ermöglicht die Einrichtung der dazugehörigen Integrationen. Je nach Software kann der konkrete Start- und Importprozess unterschiedlich sein.

IDEA StatiCa-Softwareoberfläche mit einem oberen Menüband und Symbolen für Stahl-, Beton- und BIM-Workflows. Die Schaltfläche „BIM Links“ ist rot hervorgehoben. Daneben befinden sich Optionen für Import, Einstellungen, Projekteinstellungen und Lizenzierung
Schritt 4: Verbindung nach Checkbot übertragen

Öffnen Sie das Tragwerksmodell in Ihrer Statik- beziehungsweise BIM-Anwendung und übertragen Sie die benötigten Anschlussinformationen nach Checkbot.

Kontrollieren Sie anschließend in Checkbot, ob die für die weitere Bemessung erforderlichen Informationen korrekt übernommen wurden.

Schritt 5: Daten an PROFIS Engineering übergeben

Öffnen Sie in Checkbot den Bereich „Hilti PROFIS“ und wählen Sie die Verbindung aus, die Sie in PROFIS Engineering bemessen möchten.

Starten Sie anschließend den Export nach PROFIS Engineering. Dort prüfen und ergänzen Sie die für die Bemessung erforderlichen Angaben und führen die Anschlussbemessung durch.

Welche Integrationsarten gibt es?

Der konkrete Workflow hängt von der verwendeten Statik- oder BIM-Software ab. Grundsätzlich kommen unterschiedliche Integrationsarten zum Einsatz.

Vollautomatisierte Integration

Bei einem direkt integrierten BIM-Link erfolgt die Übergabe aus der jeweiligen Statik- oder BIM-Software an Checkbot über eine dort verfügbare Schnittstelle beziehungsweise ein installiertes Add-in.

Damit besteht eine direkte Verbindung zwischen Ausgangsmodell und Checkbot. Der Export kann aus der jeweiligen Anwendung heraus gestartet werden.

IDEA StatiCa-Dialog „Activate BIM link“ mit Integrationen für Robot Structural Analysis und RFEM 6. Die Zielanwendung wurde nicht gefunden; die Integration kann über „Install“ installiert werden.
Automatisierte externe Integration

Bei anderen Programmen wird die Verbindung über eine separat gestartete Anwendung beziehungsweise einen externen Connector hergestellt.

IDEA StatiCa-Dialog „Activate BIM link“ mit dem Hinweis, dass das SAP2000-Plug-in installiert werden muss. Zu sehen sind das IDEA StatiCa-Logo, der Dialogtitel und eine Meldung mit Installationsaufforderung. Quellen

Der grundsätzliche Ablauf bleibt dabei gleich:

Statikmodell → Checkbot → PROFIS Engineering

Lediglich der technische Aufruf und die Verbindung zwischen Ausgangssoftware und Checkbot unterscheiden sich vom direkt eingebetteten BIM-Link.

Manuell eingerichtete Integrationen

Bei einzelnen Anwendungen kann die Kommunikation mit Checkbot eine zusätzliche Einrichtung eines Add-ins oder einer programmspezifischen Schnittstelle erfordern.

Dazu gehören beispielsweise Workflows, bei denen zunächst ein Connector innerhalb der jeweiligen Statiksoftware installiert oder eine Schnittstelle aktiviert werden muss.

Dateibasierter Datenaustausch

Wenn keine direkte Kommunikation zwischen der Partneranwendung und Checkbot zur Verfügung steht, kann der Datenaustausch abhängig von der Ausgangssoftware über unterstützte Austauschformate erfolgen.

Dazu gehört insbesondere SAF als herstellerübergreifendes Austauschformat für Tragwerksmodelle.

Da sich die verfügbaren Integrationswege mit neuen Softwareversionen ändern können, sollte die Kompatibilität der konkret verwendeten Programmversion vor der Einrichtung geprüft werden.

Welche Statik- und BIM-Programme werden unterstützt?

Checkbot unterstützt eine Reihe verbreiteter Statik- und BIM-Anwendungen. Je nach Programmversion und Integrationsart gehören dazu unter anderem:

Autodesk Robot Structural Analysis

Autodesk Revit

Autodesk Advance Steel

Dlubal RFEM

Dlubal RSTAB

SCIA Engineer

STAAD.Pro

SAP2000

ETABS

AxisVM

RISA

RAM Structural System

SOFiSTiK

Tekla Structures

Tekla Structural Designer

SDS2

Die technische Anbindung kann sich zwischen den einzelnen Programmen und Softwareversionen unterscheiden. Eine Anwendung kann beispielsweise über einen direkt integrierten BIM-Link, einen externen Connector oder einen dateibasierten Datenaustausch angebunden sein.

Deshalb sollte insbesondere nach größeren Versionswechseln der Statiksoftware geprüft werden, ob die bisher verwendete Integration weiterhin unterstützt wird und ob Anpassungen an der Installation erforderlich sind.

Von Checkbot zu PROFIS Engineering

Nach dem Import des Tragwerksmodells beziehungsweise der entsprechenden Verbindung in Checkbot erfolgt die Übergabe zu PROFIS Engineering über den Bereich „Hilti PROFIS“. Der Workflow besteht aus folgenden Schritten:

  • Tragwerksmodell in der Statik- oder BIM-Software bearbeiten.

  • Verbindung und verfügbare Eingangsdaten nach Checkbot übertragen.

  • Importierte Informationen in Checkbot kontrollieren.

  • Gewünschte Verbindung auswählen.

  • Über „Hilti PROFIS“ an PROFIS Engineering übergeben.

  • Eingangsdaten in PROFIS Engineering prüfen und gegebenenfalls ergänzen.

  • Anschluss bemessen und Bemessungsnachweis erstellen.

Bei Änderungen des Ausgangsmodells können die entsprechenden Daten bei unterstützten Integrationen erneut nach Checkbot übertragen werden. Lasten oder andere geänderte Eingangsdaten müssen dadurch nicht vollständig neu eingegeben werden.

IDEA StatiCa Checkbot-Oberfläche mit Tragwerksmodell und Verbindungsliste. Die Schaltfläche „Export“ ist mit einem roten Rahmen und Pfeil hervorgehoben. Ein Dialog zur Hilti PROFIS-Prüfung wird angezeigt, wobei „Continue“ markiert ist.

Durchgängiger Workflow für die Anschlussbemessung

Checkbot verbindet die globale Tragwerksberechnung mit der detaillierten Bemessung von Stahl-Beton-Verbindungen in PROFIS Engineering. Lasten und verfügbare Geometrieinformationen müssen dadurch nicht für jeden Anschluss vollständig manuell neu eingegeben werden.

Besonders relevant ist dieser Workflow bei Projekten mit vielen Lastkombinationen oder wiederkehrenden Änderungen des Tragwerksmodells. PROFIS Engineering kann bis zu 1.000 Lastfälle gleichzeitig importieren und den für die jeweilige Bemessung maßgebenden Lastfall berücksichtigen.

Checkbot übernimmt dabei die Funktion der Schnittstelle zwischen den beteiligten Anwendungen. Die eigentliche Anschlussbemessung und Dokumentation erfolgt in PROFIS Engineering. Die fachliche Kontrolle der übertragenen Eingangsdaten bleibt Bestandteil des Bemessungsprozesses.

Bei Fragen zur Anwendung können Sie die Support-Funktion in PROFIS Engineering oder Ihre lokalen Hilti Engineering Ansprechpartner nutzen.

Weiterführende Links:

Kontaktieren Sie die Hilti Ingenieurberatung

Kostenfreie Bemessungssoftware PROFIS Engineering

Weiterführende Informationen zur Kompatibilität von Checkbot und zur Nutzung