Zum Hauptinhalt

Abminderungsfaktor für Fehlborhrungen und bestehende Anker

Veröffentlicht von Christian Dannerbauerabout 2 years ago
Abminderungsfaktor für Fehlborhrungen und bestehende Anker

In Falle des Nicht-Verfüllens oder Verbleiben alter Dübel, sollten neue Dübel, für die volle Tragfähigkeit, einen Abstand von 3facher Bohrtiefe haben.
Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, wie ist dann die Tragfähigkeit abzumindern?

Abminderungsfaktor,Fehlborhung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 2 years ago

Sehr geehrter Herr Dannerbauer,
vielen Dank für Ihre Frage.

Grundsätzlich sind die Anweisungen des DIBt Merkblattes: Hinweise für die Montage
von Dübelverankerungen zu befolgen. Demnach sind Fehlbohrungen mit einem schwindarmen hochfesten Mörtel zu verschließen. Abweichungen von diesem Vorgehen müssen unter einer ingenieurmäßigen Beurteilung Ihrerseits durchgeführt und gegebenenfalls mit dem zuständigen Prüfingenieur abgesprochen werden. Eine pauschale Aussage kann für solche Fälle leider nicht getroffen werden. Gerne können sich unsere Experten Ihren speziellen Einzelfall auch noch einmal anschauen. Wir würden Sie bitten, uns weitere Details an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Fehlbohrungen,Abminderung