Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Abstandsmontage mit Passblechen = Abstandsmontage ohne Verspannung gegen Untergrund ?

Veröffentlicht von Georg Waldherrabout 2 months ago
Abstandsmontage mit Passblechen = Abstandsmontage ohne Verspannung gegen Untergrund ?

Dübelnachweis Abstandsmontage mit Passblechen zum Justieren ohne Vergussmörtel (an Wand).
Ist eine solche Verankerung gem. DIN EN 1992-4 zulässig?
Welche Art der Abstandsmontage ist hierfür im Dübelbemessungsprogramm HILTI PROFIS ENGINEERING zu wählen?
Fall:
- Wandkonsole / Ankerplatte an vertikaler Wand
- Passbleche zum Nivellieren
- kleiner Abstand 5–10 mm
- kein Vergussmörtel
- Querlasten und Moment aus Konsole

Ist hierfür gem. Eurocode DIN EN 1992-4:2019-04 Kap. 6.2.2 Bild 6.6 der Fall a) zutreffend?

Ist im Dübelbemessungsprogramm HILTI PROFIS ENGINEERING die „Abstandsmontage ohne Verspannung gegen Untergrund“ die richtige Wahl?
Diese ist nur mit min. 25 mm Abstandsmontage möglich, was für oben beschriebenen Fall auf sicheren Seite liegend ist.

Abstandsmontage,Passbleche

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 1 month ago

Sehr geehrter Herr Waldherr,
vielen Dank für Ihre Frage.

Diese Frage bedarf der weiteren Bearbeitung durch unsere Experten. Wir bitten Sie, uns weitere Details an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com. Lassen Sie uns gerne auch eine seitliche Ansicht von der angesprochenen Verankerung zukommen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Abstandsmontage,Passbleche