Zum Hauptinhalt

Anker Auswahl im Bemessungsprogramm

Veröffentlicht von Javier Chang Rojasover 4 years ago
Anker Auswahl im Bemessungsprogramm

Mein Kunde will unbedingt folgenden Anker benutzen: HILTI-Anker HIT-V M24x400 und folgenden Kleber: HIT-RE 500-SD
Ich habe mich auf der Bemessungsplattform angemeldet, aber finde diesen Anker und Kleber dort gar nicht.

Anker,dübelkatalog

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 4 years ago
Antwort akzeptiert

Sehr geehrter Herr Rojas,
vielen Dank für Ihre Frage.
 
Die beiden von Ihnen genannten Produkte sind von neueren Versionen bzw. Produkten abgelöst worden und existieren nicht mehr bzw. nur noch vereinzelt (Restbestände). Der chemische Mörtel HIT-RE 500 SD ist in Deutschland nicht mehr verfügbar und durch den HIT-RE 500 V4 gleichwertig ersetzt worden. Die Ankerstange HIT-V liegt weiterhin in Restbeständen vor, der gleichwertige Nachfolger ebenjener ist aber die Ankerstange HAS-U. Aus diesem Grund sollte eine Bemessung auf Basis der aktuellen Produkte HIT-RE 500 V4 in Kombination mit der HAS-U erfolgen, um sicherzustellen, dass diese Produkte im späteren Projektablauf auch von der Baustelle bezogen werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,chemische Anker,Anker

1 comment on this reply
Veröffentlicht von Javier Chang Rojasover 4 years ago
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)