Zum Hauptinhalt

Aufgedübelter Rammschutz

Veröffentlicht von Jürgen Heineltover 2 years ago
Aufgedübelter Rammschutz

Mit welchem System lässt sich ein Rammschutz verankern. Der Prüfstatiker will einen vollständigen Nachweis für einen Rammschutz gegen Gabelstapleranprall Klasse FL5 (650kN Anpralllast in 75cm Höhe über Fahrbahn) haben. Nach ersten Entwürfen (gelenkige Lagerung, Rohrstütze D=273x16 S355) ergeben sich V=291,4kN und N=1298kN Zug in Kombination. Gibt es für solche Lasten ein geeignetes System?

Anprall,Gabelstapler

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Heinelt,
vielen Dank für Ihre Frage.

Diese Frage bedarf der weiteren Bearbeitung durch unsere Experten. Wir bitten Sie, uns weitere Details an unsere technische Abteilung zu senden: planer-support@hilti.com.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.