Zum Hauptinhalt

Auswirkung eines kleineren Bohrlochdurchmesser bei Klebeanker

Veröffentlicht von Wadim Metzlerover 2 years ago
Auswirkung eines kleineren Bohrlochdurchmesser bei Klebeanker

Ich habe z.B.: die Ankerstange HAS-U A4 mit Injektionsmörtel HIT-HY 200-A
hier ist ein Bohrernenndurchmesser für M16 von Ø18 angegeben oder für M12 Ø14.
Könnte man diese Bohrung auch auf Ø17 bzw. Ø13 reduzieren? Weil das Anbauteil auch einen Durchmesser von Ø14 und Ø18 hat und wir mit dem Steinbohrer hier nicht mehr durch kommen und wir diese auch nicht mehr ohne weiteres Aufbohren können.

Durchmesser,Klebeanker,Kleiner,Ankerstange

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Metzler,
vielen Dank für Ihre Frage.

In den zugehörigen ETAs oder Zulassungen der einzelnen Produkte werden die entsprechenden Bohrerdurchmesser angegeben. In Ihrem Fall, wie Sie schon richtig erwähnt haben, wird bei einer HAS-U (A4) in der Größe M12 ein 14er Bohrernenndurchmesser gefordert (M16 -> 18er Bohrernenndurchmesser). Eine Abweichung dieser Vorgaben wird von der ETA bzw. Zulassung nicht abgedeckt und ist somit nicht zulässig. Andere Bohrernenndurchmesser bzw. in Ihrem Fall kleine Bohrernenndurchmesser wurden nicht getestet und die angegebenen Daten können nicht übernommen werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Ankerstangen,chemischer Mörtel,Bohrernenndurchmesser