Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Bedeutung der HST3-Dimensionen

Veröffentlicht von Georges Najjaralmost 4 years ago
Bedeutung der HST3-Dimensionen

Welche Bedeutung haben die Zahlen, die hinter der HILTI-HST3 Bolzanker stehen, z.B. M12x125 50/30 oder M8x75 -/10 oder M16x115 15/- ?

Anker,HST3

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Najjar,
vielen Dank für Ihre Frage.

Mit der Bezeichnung unserer Dübel lassen sich die Art und Abmessungen ablesen, wie z.B. der HST3 M12 x 125. Im Beispiel handelt es sich um einen HST3 in der Größe M12 und der Länge von 125 mm. Im Fall des HST3 beziehen sich die nachfolgenden Werte auf die maximal mögliche Klemmstärke der zwei verschiedenen Setztiefen. Der erste Wert bezieht sich auf die größere Klemmstärke und somit die geringere Setztiefe. Die kleine Klemmstärke wird mit dem zweiten Wert angegeben und resultiert aus der größeren Setztiefe des Dübel. Unter der Klemmstärke versteht sich die Dicke des zubefestigenden Anbauteiles.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Ihre HILTI Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Dübel,HST3,Klemmstärke,Setztiefe