Zum Hauptinhalt

Befestigung mit verfülltem Ringspalt von zu großem Durchmesser

Veröffentlicht von Timo Richteralmost 3 years ago
Befestigung mit verfülltem Ringspalt von zu großem Durchmesser

Guten Tag.

Ich möchte einen Industrieroboter inkl. Sockel auf Stahlbeton verankern. Die entsprechenden Lasten habe ich berechnet und mit Profis Engineering die passenden Dübel ausgewählt: HIT-HY 200-A + HAS-D M16x200.

Bei der anschließenden Durchsicht Ihres entsprechenden Datenblatts konnte ich der Tabelle auf Seite 13 entnehmen, dass bei Durchsetzmontage der Durchmesser der Durchgangsbohrung im Anbauteil df maximal 20 mm betragen darf.

Der zu verwendende Sockel weist jedoch werksseitig eine Durchgangsbohrung mit einem Durchmesser von 28 mm auf.

Daher meine Fragen:
a) gibt es möglicherweise eine größere Verfüllscheibe in Ihrem Sortiment und könnte damit der größere Ringspalt auf zulässige Art und Weise verfüllt werden?
b) ist es alternativ möglich bzw. zulässig eine passende größere Scheibe aus anderer Quelle mit Innendurchmesser 20 mm zu nehmen und die mitgelieferte Verfüllscheibe in Kombination damit zu benutzen und den größeren Ringspalt vollständig zu verfüllen.
c) oder ist es ersatzweise möglich und zulässig, eine entsprechend dimensionierte Bundhülse zu verwenden, um den Ringspalt auf den geforderten Durchmesser zu reduzieren.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort
Mit freundlichen Grüßen
Timo Richter

Verfüllscheibe,HIT-HY 200-A,Verfüllter Ringspalt,Ermüdungsrelevant

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Richter,
vielen Dank für Ihre Frage.

Grundsätzlich dürfen nach dem zugehörigen Prüfdokument (EAD) keine größeren Durchgangslöcher verwendet werden als in der entsprechenden ETA angegeben. Laut des EC 1992-4 können jedoch auch größere Durchgangslöcher verwendet werden, sofern diese mit einem Mörtel mit einer ausreichenden Druckfestigkeit (min. 40 N/mm2) verfüllt sind.

Wir können bestätigen, dass mit unserem Verfüllset in der Größe M16 ein Durchgangsloch von bis zu 32 mm verfüllt werden kann. Somit ist Ihr Anwendungsfall mit unserem Verfüllset umsetzbar.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Durchgangsloch,Verfüllscheibe,Verfüllter Ringspalt,HAS-D