Zum Hauptinhalt

Berechnung der Anker für eine Fußplatte, die mit schrumpffreiem Mörtel z.b. HILTI..., untergossen wird.

Veröffentlicht von Frank Wienersover 2 years ago
Berechnung der Anker für eine Fußplatte, die mit schrumpffreiem Mörtel z.b. HILTI..., untergossen wird.
  • Wenn Stahlsäulen über die Fußplatte mit Hilti-Klebeankern befestigt werden soll und diese untergossen wird, ist dann die Befestigungsart als flach aufliegend zu bezeichnen?
  • Oder ist bei untergossenen/unterstopften Fußplatten die Befestigungsmethode "auf Estrich" zu verwenden? Für den konkreten Anwendungsfall, die Fußplatten sind außergewöhnlich groß (300x300x20, max. 60 kN Auflast).
Ankerberechnung,Einbettungstiefe,Auflager

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Wieners,
vielen Dank für Ihre Frage.


Konkret bedeutet Abstandsmontage, wie die Bezeichnung schon vermuten lässt, dass ein Abstand zwischen Ankerplatte und Verankerungsgrund vorliegt. Eine so genannte Abstandsmontage mit Unterfütterung liegt vor, sobald ein überbrückender Baustoff (in unserem Programm Allzweckmörtel) im Zwischenraum von Ankerplatte und Verankerungsgrund aufgebracht wird.
Für eine bessere Beurteilung Ihrer Situation würden wir Sie bitten uns eine Nachricht mit zusätzlichen Unterlagen an die unten genannte Mailadresse zu schicken.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.


Ankerplatte,Abstandsmontage