Zum Hauptinhalt

Chem. Anker im Faserbeton

Veröffentlicht von Alfred Rogowskiover 2 years ago
Chem. Anker im Faserbeton

Guten Tag,

gibt es Anker, die für Faserbeton geeignet sind. Und können dafür bemessen werden?

Gruß
Alfred Rogowski

chemische Anker,Faserbeton

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Rogowski,
vielen Dank für Ihre Frage.

Aus unserem Portfolio sind zurzeit 2 Dübel für Stahlfaserbeton zugelassen. Die wäre zum einen die Betonschraube HUS4 und zum anderen der chemische Dübel HIT HY 200 A V3 mit der Ankerstange HAS-D.
Im Bemessungsprogramm Profis Engineering kann jedoch zurzeit nicht explizit ein Stahlfaserbeton angegeben werden.

Für Rückfragen und für die Zusendung der entsprechenden ETA bzw. aBG stehen wir Ihnen gerne unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Ankerstangen,chemischer Mörtel,Faserbeton,Stahlfaserbeton