Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Darf ich Injektionssysteme wie HIT-RE 500 V4 über Kopf installieren?

Veröffentlicht von  HILTI FAQalmost 5 years ago
Darf ich Injektionssysteme wie HIT-RE 500 V4 über Kopf installieren?

Darf ich das Injektionssystem HIT-RE 500 V4 über Kopf montieren?

HIT-RE 500 V4,überkopf,injektionssystem

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungalmost 5 years ago
Hilti verifiziert

Der Einbau von Klebeankern / Injektionssystemen in horizontaler bis aufwärts gerichteter Ausrichtung (über Kopf) ist Gegenstand der Europäischen Technischen Bewertung EAD 330499-00-0601.


Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass Klebeanker / Injektionssysteme, die in diesen Richtungen eingebaut werden (in diesem Artikel als "Überkopfmontage" bezeichnet), sicher und zuverlässig sind. Die Bestimmungen enthalten auch Anforderungen an die Eignung des Dübelsystems für die Bemessung unter anhaltenden Zuglasten (Dauerlasten). Je nach den vom Hersteller angegebenen Anwendungen müssen die Dübel in den angegebenen Einbaurichtungen mit den vom Hersteller angegebenen Bohrverfahren eingebaut werden können. Wird die Überkopfmontage mit Hilti Injektions- oder Kapselsystemen wie HIT RE 500 V4 / HY 200 A/R /HVU2 ausgeführt, so ist sichergestellt, dass 


(a) der Mörtel lufthohlraumfrei injiziert und das Element innerhalb der Gelierzeit des Mörtels eingebaut werden kann,


(b) die geeignete Injektionsausrüstung einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile zur Verfügung steht, um eine korrekte Dosierung und Mischung des Mörtels zu gewährleisten,


(c) der Klebstoff für die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen des Betons, die Ausrichtung des Lochs und die Bohrmethode geeignet ist,


(d) die Ausrüstung vorhanden ist, um den Mörtel zu injizieren und den Bewehrungsstab in das mit Mörtel gefüllte Loch einzubauen.


Bei der Überkopfmontage, insbesondere von Stahlelementen mit größerem Durchmesser, müssen Vorkehrungen getroffen werden, um den Stab während der Aushärtung des Mörtels zu sichern.


HINWEIS:


Hilti Auspressgeräte ermöglichen eine effiziente, hohlraumfreie Mörtelinjektion in allen Ausrichtungen, Lochdurchmessern und -tiefen sowie unter allen Temperaturbedingungen. Das Ziel der Mörtelinjektion ist es, eine hohlraumfreie Installation zu erreichen. Abgesehen von der Verringerung der Klebefläche und der Behinderung der Aushärtung können Luftporen im injizierten Mörtel zu einem erhöhten Aufwand bei der Installation der Stangen führen und einen unkontrollierten Ausstoß des Mörtels aus dem Loch während der Installation der Stangen verursachen, da die Luft aus der Mörtelmatrix herausgedrückt wird.


HINWEIS: Während der Injektion von Hilti Injektionssystemen müssen immer ein geeigneter Haut- und Augenschutz getragen werden.

Um den Mörtel mit minimalen Lufteinschlüssen in Bohrlöcher zu injizieren, verwendet das Hilti Injektionssystem Stauzapfen mit angepasster Toleranz. Das Hilti Stauzapfen-System gibt dem Bediener eine positive Rückmeldung zur Steuerung des Injektionsprozesses durch den Druck des Mörtels auf den Stauzapfen und verbessert nachweislich die Injektionsqualität und -effizienz erheblich.


Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Installationsqualität,injektionssystem,überkopfmontage