Zum Hauptinhalt

Dübelbemessung mit Hilti PROFIS Engineering - Fehler

Veröffentlicht von Oliver Reifenrathover 2 years ago
Dübelbemessung mit Hilti PROFIS Engineering - Fehler

Die im Anhang angefügte Berechnungsdatei kommt mit einer Verankerungstiefe von nur h=49 mm aus.
Dies führt meiner Meinung nach zu bei einer Dübelzugkraft von Fd=14 kN zum Betonausbruch.
Bei Vergleichsprodukten von z.B. Fischer reicht eine Verankerungstiefe von h=125 mm nicht aus.
Können sie mir die Richtig der Hiltibemessung bestätigen?

HiltiProfisEngineering,HST4-R

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Reifenrath,
vielen Dank für Ihre Frage.


Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Prüfung von erstellten Berechnungen durchführen können.
Eine solche Überprüfung obliegt dem bemessenden, beziehungsweise prüfenden Ingenieur. Da Sie als Verankerungsmittel unseren neu eingeführten HST 4-R verwendet haben, kann durchaus eine Leistungssteigerung der Verankerung im Vergleich zur Konkurrenz erreicht werden.


Der von Ihnen angesprochene Betonausbruch wird in der vorgelegten Datei mit 100% ausgenutzt und ist daher bei einer korrekten Abbildung der Randbedingungen nicht als fehlerhaft anzusehen.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.


Edelstahldübel,Dübelberechnung,HiltiProfisEngineering,HST4-R