Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Einfache Detaillösung für Rücksprünge bei Klinkerfassade auf CLT ohne doppelte Unterkonstruktion?

Veröffentlicht von Dylan Peroover 1 year ago
Einfache Detaillösung für Rücksprünge bei Klinkerfassade auf CLT ohne doppelte Unterkonstruktion?

Ich arbeite an einer vorgehängten, hinterlüfteten Klinker-Riemchen-Fassade auf zementgebundenen Platten, die auf Holzlatten (30–100 mm tief) montiert sind. Die Konstruktion sitzt auf einer CLT-Wand mit durchgehender 180 mm Dämmebene und stehenden Holzständern. Die Fassade soll Rücksprünge erhalten, indem die Latten unterschiedlich tief sind – z. B. von 100 mm auf 30 mm – während CLT und Ständer flach bleiben.

Ich suche nach einer einfachen und sauberen Lösung, um diese Rücksprünge zu realisieren, ohne die Ständer doppelt auszuführen, wie in einem Skizzen-Detail (angehängt) versucht. Wäre es stattdessen möglich, das Hilti-Unterkonstruktionssystem (z. B. Metallwinkel) so zu nutzen, dass es variable Tiefen mit Holzlatten ermöglicht?

Zusätzlich die Frage: Muss die Ecke des Rücksprungs (also der kleine Winkel, den die Klinker-Riemchen im Übergang zur Nischenrückwand bilden) zwingend mit einer zementgebundenen Platte hinterlegt werden? Oder ist das nicht notwendig, wenn der Klinker diesen Bereich ohnehin überdeckt und der Winkel sehr klein ist?

Bin für jeden Vorschlag oder Erfahrungen mit ähnlichen Konstruktionen dankbar.

Klinkerfassade,Rücksprung,CLT,Wand,Unterkonstruktion

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 1 year ago

Sehr geehrter Herr Pero,
vielen Dank für Ihre Fragen.

Bitte kontaktieren Sie uns über unsere E-Mail planer-support@hilti.com, damit wir Ihre Anfrage an die entsprechende Fachabteilung / den entsprechenden Außendienstkollegen weiterleiten können.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Fassade,CLT,UK