Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Fachgerechte Ausführung von CFS-BL P

Veröffentlicht von Ruslan Schäferalmost 4 years ago
Fachgerechte Ausführung von CFS-BL P

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind damit beauftragt eine Bauwerksprüfung durchzuführen und bei der Begehung sind uns in der Decke mehrere Öffnungen aufgefallen, die mit Ihren Brandschutzsteinen CFS-BL P brandschutztechnisch verschlossen sind. Um diese nun gegen herunterfallen zu sichern, wurde darunter ein Gitterrost montiert (siehe Anhang). Nun ist die Frage, ob dies fachgerecht ausgeführt wurde oder nicht.

Brandschutzprodukte,Abschottung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Schäfer ,


vielen Dank für Ihre Frage über Ask Hilti.



In der Bauartgenehmigung (aBG) des Hilti Brandschutzstein CFS-BL P wird eine Sicherung von Bereichen ohne Installationen gemäß Abschnitt 2.5.3.4 in Decken genau beschrieben.
Dabei handelt es sich hier um Schottbereiche ohne Installationen, welche eine Breite von 500 mm < Breite < 700 mm haben.
Die im Foto gezeigte Abschottung scheint allerdings eine Größe von ca. 40 x 100 cm nicht zu überschreiten. Somit wird gemäß aBG keine Absicherung benötigt.
Zudem wäre die Maschenweite des Gitters auch nicht richtig gewesen (siehe aBG), ebenso muss in Frage gestellt werden, ob die Zwickel zwischen Kabel und Brandschutzstein mit dem dämmschichtbildenden Baustoff Hilti CFS-FIL ordnungsgemäß verfüllt werden konnten (mind. 20 mm tief), da das Gitter scheinbar vor Zwickelverschluss angebracht wurde.
Sind ebenso die Abstände zur Bauteil-Laibung eingehalten worden? Leerrohre benötigen gemäß Anlage 18 (aBG) mind. 50 mm Abstand zum Bauteil.

 

Die Bauartgenehmigung des Hilti Brandschutzstein CFS-BL P für den Längseinbau finden Sie hier.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse planer-support@hilti.com zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

Ihre Hilti Ingenieurberatung


Bitte beachten Sie: Auf die Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Lagesicherung,Brandschutzstein,Sicherung,CFS-BL P