Zum Hauptinhalt

HCW Holzverbinder

Veröffentlicht von J Cabout 2 years ago
HCW Holzverbinder

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte gerne den HCW bei einer Brettsperrholzwand verwenden. Ich habe mir soweit den Zugang zur Bemessung unter Ing Tools bereits angelegt. Nach Durchsicht der Zulassung bin ich leider nicht fündig geworden welcher a1 Wert nach Zulassung zulässig ist, wenn man nicht nur ein einzelnen HCW verwendet. (Fvod 65 kN; Fax,90d=44 kN) Gibt es eine zusätzliche Betrachtung analog einer Dübelgruppentragwirkung die Programm technisch erfasst wird?

MFG J.C.

Gruppenwirkung mehrerer HCW für einen Anschluss,Holz Beton BSP Anschluss

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 2 years ago

Sehr geehrter Herr Clemente,
vielen Dank für Ihre Frage.

In der ETA des HCW werden entsprechende Daten für die Bemessung und Anordnung angegeben. Hierzu zählen Widerstände, aber auch Mindestrandabstände als auch der Achsabstand a1. Dies wird jedoch nicht in den Tabellen, wie die Randabstände angegeben, sondern im Abschnitt C.1.2 (Scherkräfte).
Bei a1 ≥ 400 mm gilt n = nef. Sofern dieser Abstand unterschritten wird, sollte die Tragfähigkeit nach einer ingenieurmäßigen Annahme abgemindert werden. Die Eurocode 5 gibt Abminderungsfaktoren für Dübel besonderer Bauart an.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

HCW,Holzverbinder,Achsabstände