Zum Hauptinhalt

HILTI SOFA Bemessung

Veröffentlicht von Sascha Kandaleabout 4 years ago
HILTI SOFA Bemessung

Im Modul der Geländerbemessung habe ich eine Fußplatte mit 6 Dübeln gewählt. Leider sagt das Programm das die Bemessung nur mit SOFA möglich ist. Wo kann ich die Einstellung hierzu finden?

Sofa-Methode,Dübelberechnung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Kandale,
vielen Dank für Ihre Frage.

Die Fußplatte mit sechs Dübeln randnah unter Querkraft nachzuweisen ist kein Bestandteil der über den EN1992-4 abgedeckten Dübelanordnungen und Geometrien. Nichtsdestotrotz ermöglicht PROFIS Engineering in einem solchen Fall die Bemessung mit Hilfe des SOFA-Verfahrens (Solutions for Fastenings). Grundlage hierfür ist die Verfüllung des Ringspaltes zwischen Ankerplatte und Dübel, sodass Querkräfte auf alle Anker sauber übertragen werden. Die Ringspaltverfüllung kann entweder über die Hinweismeldung auf der rechten Seite oder unter dem Reiter "Dübel" ausgewählt werden. Bei der zweiten Variante muss zunächst der verfüllte Ringspalt (ETAG/EN) ausgewählt werden, anschließend erscheint die Option des verfüllten Ringspaltes (SOFA).

Weitere Informationen zum SOFA-Verfahren finden Sie in unseren FAQ: Was ist die "SOFA" Methode in Profis Engineering.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Sofa-Methode,Verfüllter Ringspalt,Eurocode