Zum Hauptinhalt

HVZ-Fatigue zulässige Durchmesser

Veröffentlicht von S Lattafover 3 years ago
HVZ-Fatigue zulässige Durchmesser

Sehr geehrte Damen und Herren, bei einer Konstruktion muss ein Träger an einer Stb-Wand befestigt werden. Für den Träger sind sowohl statisch als auch dynamische Untersuchungen notwendig. Dies muss ebenfals für die Anschlüsse erfolgen. Der statische Nachweis gelingt nur mit einem Durchmesser M20 x170. Dieser Durchmesser ist bei der Zulassung für Fatigue nicht gelistet. Der NW für die Ermüdung gelingt jedoch mit M16x125. Frage: kann die Befestigung mit M20x170 erfolgen und der NW für die Ermüdung als erfüllt angesehen werden (da bereits mit M16x125 erbracht wird)? Vielen Dan für jede Unterstützung

Ermüdung,Fatigue

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 3 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Frage.
 
Die ETA des HVZ für ermüdungsrelevante Belastungen gilt bis zu einer maximal möglichen Dübelgröße von M16. Somit wäre eine Befestigung mit HVZ M20 nicht über die ETA abgedeckt und demnach auch nicht zugelassen.
Es ist zu beurteilen, ob ein anderes Dübelsystem besser geeignet ist oder ob - in Rücksprache mit dem verantwortlichen Prüfer - eine Lösung außerhalb der ETA ingenieurtechnisch vertretbar ist. Im vorliegenden Fall ist Ihre Argumentation nachvollziehbar, da lediglich der Stahlquerschnitt erhöht wird, was i.d.R. nicht zu niedrigeren Widerständen führt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung

chemische Anker,Ermüdung,dynamische Lasten,Ermüdungsrelevant