Zum Hauptinhalt

Ist die Bemessung nach EOTA TR 069 bauaufsichtlich anerkannt?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Ist die Bemessung nach EOTA TR 069 bauaufsichtlich anerkannt?

Ist die Bemessung nach EOTA TR 069 bauaufsichtlich anerkannt?

TR 069,momententragfähige Bemessung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Aktuell verweist die MVV TB (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen) nur auf ETAs auf Basis der EAD 330087 – also auf Bemessung nach EN 1992-1-1.
Die TR 069 wird in der MVV TB bislang nicht erwähnt. Ob ihre Anwendung eine formelle Abweichung im Sinne der Landesbauordnung darstellt, ist unklar. In der Praxis ist eine Abstimmung mit dem Prüfingenieur oder der Bauaufsicht ratsam. Hilti unterstützt Planer:innen bei der rechtssicheren Anwendung und stellt entsprechende Bewertungsdokumente zur Verfügung.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.