Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Ist eine Ein-Produkt-Strategie mit Hilti HIT-RE 500 V4 auf der Baustelle sinnvoll?

Veröffentlicht von HILTI FAQabout 2 hours ago
Ist eine Ein-Produkt-Strategie mit Hilti HIT-RE 500 V4 auf der Baustelle sinnvoll?

Ist eine Ein-Produkt-Strategie mit Hilti HIT-RE 500 V4 auf der Baustelle sinnvoll?

Varianten Injektionsmörtel,Standardisierung,Wirtschaftlichkeit

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungabout 2 hours ago
Hilti verifiziert

Ja, sie kann sinnvoll sein, wenn Einfachheit und ein möglichst breiter Anwendungsbereich im Vordergrund stehen.
Nur ein Injektionsmörtel bedeutet weniger Varianten bei Bestellung, Lagerung und Anwendung. Gleichzeitig sollte berücksichtigt werden, dass HIT-RE 500 V4 bei einfachen Anschlüssen möglicherweise mehr Leistungsfähigkeit bietet als erforderlich.
Die Entscheidung ist deshalb eine Abwägung zwischen Standardisierung und Wirtschaftlichkeit.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das Editorial zu nachträglichen Bewehrungsanschlüssen oder die Fachartikel im Engineering Center.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.