Zum Hauptinhalt

Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Veröffentlicht von  HILTI FAQover 1 year ago
Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Kann der Druckstrebenwinkel beim HIT-Shear Querkraftverstärkungssystem angepasst werden – und welche Auswirkungen hat das?

Querkraftverstärkung,HIT-Shear

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Ja, der Druckstrebenwinkel kann im Rahmen der Zulassung und unter Berücksichtigung der Randbedingungen projektspezifisch angepasst werden – im Bereich von 18,4° (Hochbau) bzw. 29,7° (Brückenbau) bis 45°. Diese Anpassung beeinflusst:

  • die Anzahl aktivierter HIT-Shear Elemente,
  • den maximal übertragbaren Druckstrebenwiderstand,
  • sowie die zusätzlich aktivierte Zugkraft in der Längsbewehrung.
  • Für eine zuverlässige Abschätzung empfiehlt sich die Bemessung mit dem PROFIS Engineering Querkraftmodul.


Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir das technische Editorial zu Hilti Verstärkungssystemen sowie unseren Fachartikel zur Bemessung nachträglicher Querkraftverstärkungen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.