Zum Hauptinhalt

Kann ich das Stabwerksmodell für nachträglich installierte Bewehrungseisen mit der PROFIS Engineering abbilden?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Kann ich das Stabwerksmodell für nachträglich installierte Bewehrungseisen mit der PROFIS Engineering abbilden?

Kann ich das Stabwerksmodell für nachträglich installierte Bewehrungseisen mit der PROFIS Engineering abbilden?

Bemessungssoftware,Stabwerksmodell

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Ja – Hilti PROFIS Engineering unterstützt die Modellierung solcher Anschlussdetails. Die Software stellt ein Stabwerkdiagramm inklusive Zug- und Druckstreben zur Verfügung und erlaubt die produkt- und richtlinienkonforme Bemessung der eingegebenen Geometrie. Für Spezialnachweise empfiehlt sich dennoch eine ergänzende Modellierung z. B. via Finite-Elemente-Analyse (FEA).

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.