Zum Hauptinhalt

Können sich die Bemessungswerte bei nachträglich installierter Bewehrungsanschlüssen von denen einbetonierter Stäbe unterscheiden?

Veröffentlicht von HILTI FAQover 1 year ago
Können sich die Bemessungswerte bei nachträglich installierter Bewehrungsanschlüssen von denen einbetonierter Stäbe unterscheiden?

Können sich die Bemessungswerte bei nachträglich installierter Bewehrungsanschlüssen von denen einbetonierter Stäbe unterscheiden?

einbetoniert vs. nachträglich installiert,Bemessung Bewehrungsanschluß

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatungover 1 year ago
Hilti verifiziert

Ja – Verbundfestigkeit, Verankerungslänge, Temperaturverhalten und Mindestverankerungslänge können je nach System deutlich abweichen. Diese Abweichungen sind produktspezifisch in der ETA definiert und müssen in der Planung berücksichtigt werden. Hilti stellt für jedes System die entsprechenden technischen Werte bereit. Eine pauschale Gleichsetzung mit einbetonierten Bewehrungsstäben ist unzulässig.

Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungseisen – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Ab 09/2025 findet sich dort auch ein vollständiges Handbuch zur Beton-Beton-Verbindung.

Für Planer:innen, die jetzt schon tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir die technischen Editorials zu Hilti Verstärkungssystemen und nachträglich installierten Bewehrungsanschlüssen.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.