Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Korrosionsschutz bei temp. Bauteilen

Veröffentlicht von  MKalmost 4 years ago
Korrosionsschutz bei temp. Bauteilen

Bei einem BV soll eine Stahl-UK für eine Musterfassade hergestellt werden. Diese soll max. 2-3 Jahre stehen bleiben. sind hier galvanisch verzinkte Ankerstangen zulässig? Der Einbauort ist nicht trockenen Innenräumen zuzuordnen.

Korrosion,verzinkte dübel,Edelstahldübel

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Frage.

Eine Vorgabe welcher Stahl für Ihre Befestigung verwendet werden soll, hängt von den vorhandenen Umgebungsbedingungen ab. Die DIN EN 1992-4 liefert in Kombination mit der DIN EN 1992-1-1 Informationen, welche Stahlgüte bei welchen Umgebungsbedingungen verwendet werden sollte (siehe Screenshot). 



In Ihrem Fall, des nicht trockenen Innenraumes sollten Befestigungselemente aus nichtrostendem Stahl verwendet werden. Somit sollten galvanisch Verankerungsmittel in Ihrem Fall keine Anwendung finden.
 
Weitere Informationen zur Auswahl der richtigen Stahlgüte können Sie auch in folgender Frage aus unserem FAQ erhalten

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Korrosion,Edelstahldübel,Fassade

2 comments on this reply
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungalmost 4 years ago
Eine allgemeine Aussage für die Nutzung von galvanisch verzinkten Dübeln im Bereich nicht trockener Innenräume bei temporären Befestigungen ist nicht möglich. Zwar besitzt jeder galvanisch verzinkte Dübel einen gewissen Schutz gegenüber Korrosion, allerdings ist fraglich inwiefern zum einen die Beschichtung auch nach dem Einbau noch vollständig intakt ist und zum anderen wie lange die Umgebungsbedingungen benötigen, um die Verzinkung abzutragen. Sollte die Beschichtung nach dem Einbau weiterhin vollständig intakt und die Verzinkungsschicht auch nach 2-3 Jahren in ausreichender Dicke vorhanden sein, könnte auch der verzinkte Dübel in Ihrem Fall zum Einsatz kommen. Mit freundlichen Grüßen Ihre Hilti Ingenieurberatung

Veröffentlicht von  MKalmost 4 years ago
Sehr geehrte Damen und Herren. vielen Dank für Ihre Antwort. Doch leider wurde meine Frage nicht ganz beantwortet. Die Angaben zum Korrosionsschutz beziehen sich immer auf eine Nutzungszeit von 50 Jahre. Meine Frage bezog sich auf eine temporäre Nutzung von max. 3 Jahren. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. M.Kahl