Zum Hauptinhalt

Lastspiele bei Ermüdungsnachweis

Veröffentlicht von Michael Kreberabout 4 years ago
Lastspiele bei Ermüdungsnachweis

Hallo, ich soll eine Dübelbemessung von Hilti unter Ermüdung prüfen. Es wird mit einem Lastspiel von 32500 gerechnet. Ich wollte eine Vergleichsberechnung machen. Leider finde ich nicht die Möglichkeit das Lastspiel anzupassen. Es gibt nur die Einstellung >1000000. Kann man diese anpassen? In der zu prüfenden Berechnung (auch von Hilti) ist das Lastspiel reduziert.

Ermüdung,Dübelberechnung

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungabout 4 years ago
Hilti verifiziert

Sehr geehrter Herr Kreber,
vielen Dank für Ihre Frage.

In PROFIS Engineering wird bei einer Bemessung mit ermüdungsrelevanter Belastung die Bemessungsmethode 2 (vereinfachte Methode) der EOTA TR061 angewendet. Bei dieser Bemessungsmethode werden die Nachweise auf Basis der produktspezifischen Parameter der ETAs der entsprechenden Dübel für eine Lastspielzahl >10^6 geführt. Eine Reduktion der Belastungszyklen ist nur mit der Bemessungsmethode 1 (vollständige Methode) der EOTA TR061 möglich, welche nicht in PROFIS Engineering verfügbar ist. Demnach kann in PROFIS Engineering die Anzahl der Lastspiele nicht verändert werden.


Bei Auslegungen, wie in Ihrem Fall, mit kleineren Lastspielzahlen als 10^6 können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Senden Sie uns hierzu gerne Ihre Randbedingungen der Bemessung an unsere E-Mailadresse Planer-support@hilti.com.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre HILTI Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf die Antwort finden unsere besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

Profis Engineering,Ermüdung,Lastspiel,TR061