Zum Hauptinhalt

maximale Bemessungsgröße für Klebeanker ?

Veröffentlicht von Michael Falkenbergover 2 years ago
maximale Bemessungsgröße für Klebeanker ?

Guten Tag,

kann mit der Hiltisoftware ein Anker M36 bemessen werden. Ich konnte kein Produkt mit M36 finden.

Gruß Michael Falkenberg

Bemessungssoftware,M36 Anker

1 Antwort
Veröffentlicht von HILTI Ingenieurberatungover 2 years ago

Sehr geehrter Herr Falkenberg,
vielen Dank für Ihre Frage.


Leider können in unserer Bemessungssoftware nur Gewindestangendurchmesser bis einschließlich M30 und Bewehrungsstäbe bis 32mm Durchmesser bemessen werden. Für unseren
Injektionsmörtel HIT-RE 500 V4 finden Sie allerdings von Hilti intern geprüfte Werte im technischen Datenblatt bis zur Dübelgröße M39. Diese Durchmesser können auch in Profis Engineering mit Hilfe der Konfiguration „ungerissener Beton“ ausgewählt und berechnet werden. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ankerstange mit großem Durchmesser größer M30 folgende Situationen auftreten können:

  • Ab einer Einbindetiefe größer 20 x ds wird Stahlversagen die maßgebliche Versagensart
  • Der entstehende Spaltzug muss durch vorhandene Bewehrung aufgenommen werden können.



Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne hier oder auch unter unserer E-Mailadresse Planer-Support@hilti.com zur
Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.

HiltiProfisEngineering,M36 Anker